480 V,各种过载情况

P额定 = 50 kW

P额定 = 75 kW

电源电压

额定功率P额定时的过载

允许的最大总电阻

 

480 V

100% × P额定

380 mΩ

260 mΩ

125 % × P额定

300 mΩ

210 mΩ

150 % × P额定

250 mΩ

170 mΩ

175 % × P额定

220 mΩ

145 mΩ

200 % × P额定

190 mΩ

130 mΩ

225 % × P额定

165 mΩ

110 mΩ

250 % × P额定

150 mΩ

100 mΩ