500 V,各种过载情况

P额定 = 50 kW

P额定 = 75 kW

电源电压

额定功率P额定时的过载

允许的最大总电阻

 

500 V

100% × P额定

420 mΩ

280 mΩ

125 % × P额定

320 mΩ

225 mΩ

150 % × P额定

270 mΩ

185 mΩ

175 % × P额定

235 mΩ

155 mΩ

200 % × P额定

210 mΩ

140 mΩ

225 % × P额定

180 mΩ

120 mΩ

250 % × P额定

165 mΩ

110 mΩ