电源监控

对于带有一个电源接口的供电模块MDP92A而言,可以使用本章节中描述的电源监控功能。

DC/DC转换器模块MDE90A没有AC接口,因此,该设备不能使用电源监控功能。如果将MDE90A配置为模块总线从站,则在出现相位故障时,模块总线主站会接收相关信息,并且根据配置做出响应。

为了能够正确进行电源电压的测量,必须正确设置所连接电源的电源频率。这可以通过参数“8809.20电源频率”实现。

电源监控功能会以1 ms为间隔持续调用。监控功能始终与电源相间电压相关。

将监控并且报告下列事件:

  • 电源相位故障
  • 在设备状态中,会在电源状态中将失效相位的标志设置为“0”。电源相位故障不能进行参数设置。出现相位故障时会进行报告并相应调整电源状态。
  • 停电
  • 在设备状态中,会将电源状态的所有标志设置为“0”。
  • 电源系统过电压
  • 电源系统欠压

存在下列监控极限值:

  • 参数“8809.21断电阈值”
  • 如果全部相间电压均超过该阈值,则会识别到“电源接通”,且电源监控开始工作。如果其中一个相间电压下降至低于设置的数值,则开始针对每个相间电压进行100 ms长的平均值计算。如果在该平均值计算过程中所有相间电压均下降至低于设置的数值,则会识别到停电,报告相应的故障“E6.2停电”,并且可借助参数“8809.24”相应调整电源状态。监控重新开始。
  • 在100 ms后,还会根据参数“8809.23最小电源电压”如下文所述检查平均值,并在必要时报告故障“E6.4电源欠压”。如果没有识别到故障,则监控会从识别到“电源接通”的时刻从头开始。
  • 参数“8809.22最大电源电压”
  • 如果其中一个相间电压超过了此处设置的数值,则设备会报告故障“E06.3电源过压”。
  • 参数“8809.23最小电源电压”
  • 如果识别到“电源接通”,则开始100 ms长的平均值计算。如果其中一个相间电压降低至低于此处设置的数值,而且还低于参数“8809.21断电阈值”,则同样也会开始计算平均值。如果平均值计算完成,则会检查其中一个平均值是否低于所设置的电压。如果是,则会报告故障“E6.4电源欠压”,且借助参数“8809.24”相应调整电源状态。
  • 如果“DC 24 V待机运行”处于激活状态,则AC监控不会报告任何故障。
  • 仅当设备直接以“DC 24 V待机运行”模式启动或者正处于该状态时,上述情况才适用。为此,也可参见章节快速欠压识别直流侧监控
  • 这意味着,设备会通过停电回退至该状态,并且会正确报告线路故障。在复位故障后,只要设备仍处于“DC 24 V待机运行”中,监控就不得报告任何故障。也就是说,如果电源尚不可用,则不会直接报告故障。