直流侧监控

监控会以1 ms为间隔持续调用。会根据设置,在驱动侧或者操作侧DC电压的基础上监控电源。

对于直流侧监控,不会触发故障,设备在欠压时会将状态从“准备就绪”改为“未准备就绪”,并且因此禁用所监控的输出级侧。

接下来,设备显示屏会显示“00”。作为“未准备就绪”的原因,会在状态位“未准备就绪 - 能量供应”中设置位“DC 24 V待机运行”。

直流侧监控可以通过下列参数进行设置。

  • 选择所监控的输出级侧
  • 通过参数“8809.25”,选择应监控哪一侧的输出级。
    • 驱动侧
    • 操作侧
  • 可以通过参数“8809.26”设置电压电平“接通”
    • 电平