Vigilancia del circuito intermedio
La vigilancia se activa en un intervalo de 1 ms. La red se vigila utilizando las tensiones de CC del lado A y/o del lado B, dependiendo del ajuste.
En el caso de la vigilancia del circuito intermedio no se emite ningún fallo, la unidad cambia su estado de "Preparada" a "No preparada" en caso de subtensión y bloquea el lado de la etapa de salida vigilado.
En el display de la unidad se muestra "00". Como causa para "No preparada" en el bit de estado "No preparado" – alimentación de red" se ajusta el bit "Modo standby de 24 V CC".
La detección del circuito intermedio puede ajustarse mediante los siguientes parámetros.
- Selección del lado de la etapa de salida a vigilar
- Con el parámetro "8809.25" se selecciona qué lado de la etapa de salida se desea vigilar.
- Ninguna
- Lado A
- Lado B
- Nivel de tensión "On" ajustable mediante el parámetro "8809.26"
- Nivel