Vigilancia de cortocircuito
En el grupo 8809 "Vigilancia de etapa de salida – Alimentación de red para la configuración de la vigilancia de cortocircuito".
Normalmente, estos se pueden dejar en los valores por defecto.
- 8809.100 "Vigilancia de cortocircuito: límite de tensión (lado A)"
- 8809.101 "Vigilancia de cortocircuito: límite de tensión (lado B)"
- 8809.102 "Vigilancia de cortocircuito: activar (lado A)"
- 8809.103 "Vigilancia de cortocircuito: activar (lado B)"
Además, la vigilancia de cortocircuito necesita informaciones sobre las capacitancias conectadas para poder detectar correctamente un cortocircuito. Esta información se refiere a parámetros de otros grupos, cuyos valores se deben ajustar durante la puesta en marcha en función de la aplicación:
- 8811 "Configuración – Alimentación de red"
- 8811.11 "Capacitancia de etapa de salida (lado A)". Este valor viene de los datos de configuración de la unidad.
- 8811.12 "Capacitancia de etapa de salida (lado B)". Este valor viene de los datos de configuración de la unidad.
- 8811.13 "Capacitancia de aplicación fija (lado A)".
- 8811.14 "Capacitancia de aplicación fija (lado B)".
- 8817 "Datos de configuración – Unidad de acumulador de energía".
- 8817.6 "Capacitancia".
- 8818 "Gestión de carga".
- 8818.52 "Lado de etapa de salida".
- Si se detecta un cortocircuito, la unidad emite el fallo E7.8 Cortocircuito lado A o lado B.
Vigilancia de cortocircuito al cargar
La vigilancia sólo puede detectar el cortocircuito si la unidad está alimentando corriente en este cortocircuito.
Se trata de una comprobación de plausibilidad entre la energía introducida en el lado vigilado, la capacitancia de este lado y el aumento de tensión resultante.
La vigilancia funciona hasta el límite de tensión establecido por el parámetro 8809.100 o 8809.101. Esto significa que se mide hasta que la tensión teóricamente debe haber subido por encima de este límite. Por lo tanto, para trabajar de forma fiable, la tensión debe seleccionarse de modo que no arranque ningún consumidor carga hasta que se alcance esta tensión.
Cuanto menor es el límite de tensión, menor es el tiempo hasta que se emite un cortocircuito. Y también es menor el tiempo que fluye corriente en el cortocircuito. Cuanto más alta sea la capacitancia o más baja la corriente aplicada, más lento será el aumento de tensión y, por lo tanto, el tiempo hasta que se detecte un fallo.
Vigilancia de cortocircuito durante el funcionamiento
Aquí se vigilan caídas de tensión transitorias rápidas. Si se detecta una caída de tensión no plausible para la capacitancia especificada, se detecta como un cortocircuito.