Monitoração de curto-circuito

Existem os seguintes parâmetros no grupo 8809 "Monitoração do estágio de saída - Alimentação para configurar a monitoração de curto-circuito".

Normalmente, eles podem ser deixados nos valores padrão.

  • 8809.100 "Monitoração de curto-circuito: limite de tensão (lado A)"
  • 8809.101 "Monitoração de curto-circuito: limite de tensão (lado B)"
  • 8809.102 "Monitoração de curto-circuito: ativação (lado A)"
  • 8809.103 "Monitoração de curto-circuito: ativação (lado B)"

Além disso, a monitoração de curto-circuito requer informações sobre as capacidades conectadas para poder detectar corretamente um curto-circuito. Ela obtém essas informações de parâmetros de outros grupos. Seus valores devem ser definidos durante a colocação em operação de acordo com a aplicação:

  • 8811 "Configuração - Fonte de alimentação"
    • 8811.11 "Capacitância do estágio de saída (lado A)". Este valor vem dos dados de configuração da unidade.
    • 8811.12 "Capacitância do estágio de saída (lado B)". Este valor vem dos dados de configuração da unidade.
    • 8811.13 "Capacitância de aplicação fixa (lado A)".
    • 8811.14 "Capacitância de aplicação fixa (lado B)".
  • 8817 "Dados de Configuração - Unidade armazenadora".
    • 8817.6 "Capacitância".
  • 8818 "Gerenciamento de carga".
    • 8818.52 "Lado do estágio de saída".
    • Se for detectado um curto-circuito, a unidade informa a irregularidade E7.8 Curto-circuito no lado A ou no lado B.

Monitoração de curto-circuito durante o carregamento

A monitoração somente pode detectar o curto-circuito quando a unidade está alimentando corrente neste curto-circuito.

Trata-se de uma verificação de plausibilidade entre a energia introduzida no lado monitorado, a capacitância deste lado e o aumento de tensão resultante.

A monitoração é executada até o limite de tensão definido através do parâmetro 8809.100 ou 8809.101. Isso significa que as medições são feitas até que a tensão tenha, teoricamente, subido acima desse limite. Para poder trabalhar de forma confiável, a tensão deve ser selecionada de forma que nenhum equipamento arranque até alcançar essa tensão.

Quanto menor o limite de tensão, menor o tempo antes de um curto-circuito ser relatado. E assim também o tempo durante o qual a corrente flui no curto-circuito. Quanto maior a capacitância ou menor a corrente introduzida, mais lento será o aumento da tensão e, portanto, também o tempo até que uma irregularidade seja detectada.

Monitoração de curto-circuito durante a operação

Quedas de tensão transientes rápidas são monitoradas aqui. Se for detectada uma queda de tensão implausível para a capacitância especificada, isso é detectado como um curto-circuito.