短路监控

在组别8809“输出级监控 - 用于配置短路监控的能量供应”下存在下列参数。

它们在正常情况下可以保留默认值。

  • 8809.100“短路监控:电压极限(驱动侧)”
  • 8809.101“短路监控:电压极限(操作侧)”
  • 8809.102“短路监控:激活(驱动侧)”
  • 8809.103“短路监控:激活(操作侧)”

另外,短路监控需要有所连接电容的相关信息,以便能够正确识别短路。可以从下列组别的参数中获取此信息。它们的数值在调试时应根据应用进行设置:

  • 8811“配置 - 能量供应”
    • 8811.11“输出级(驱动侧)电容”。该数值来自设备的配置数据。
    • 8811.12“输出级(操作侧)电容”。该数值来自设备的配置数据。
    • 8811.13“固定应用(驱动侧)电容”。
    • 8811.14“固定应用(操作侧)电容”。
  • 8817“配置数据 - 蓄能器单元”。
    • 8817.6“电容”。
  • 8818“充电管理”。
    • 8818.52“输出级侧”。
    • 如果识别到短路,则设备会报告故障E7.8 驱动侧或者操作侧短路。

充电时的短路监控

仅当设备正在将电流馈入短路时,监控才会识别到这个短路。

这涉及到输入至被监控侧的能量、该侧的电容和导致的电压上升之间的可信度检测。

进行监控,直至达到通过参数8809.100或者8809.101设置的电压极限。这意味着,会持续进行测量,直至电压在理论上必须超过这一极限为止。因此,为了能够可靠的工作,必须进行选择,确保在达到该电压前不会有任何用电器已启动。

电压极限越小,报告短路前的时间就会越短。这样一来,电流流入短路的时间也会越短。电容越高或者馈入的电流越小,电压升高就会越慢,这样一来,识别故障前的时间也就会越长。

运行时的短路监控

在此处监控快速的瞬态电压骤降。如果检测到对于规定电容而言不可信的电压降,则将其识别为短路。