Monitoramento de circuito intermediário

A monitoração é acessada em um intervalo de 1 ms. A rede é monitorada usando as tensões CC no lado A ou lado B, dependendo do ajuste.

Nenhuma irregularidade é acionada quando o circuito intermediário é monitorado, a unidade muda seu estado de "Pronto" para "Não pronto" em caso de subtensão, bloqueando assim o lado do estágio de saída monitorado.

O visor da unidade mostra então "00". O bit "modo de operação de 24 VCC" é definido no bit de status "Não está pronto" – Alimentação de energia" como a causa "Não está pronto".

A monitoração do circuito intermediário pode ser ajustada através dos seguintes parâmetros.

  • Monitoração da seleção do lado do estágio de saída
  • O parâmetro "8809.25" é usado para selecionar qual lado do estágio de saída deve ser monitorado.
    • nenhum
    • Lado A
    • Lado B
  • Nível de tensão "Ligado" ajustável através do parâmetro "8809.26".
    • Nível