Funcionamiento sin acumulador

En aplicaciones con condensadores de doble capa, es posible el funcionamiento temporal sin acumulador.

La separación requerida es controlada automáticamente por el módulo de software MOVIKIT® PowerMode o EnergyMode. Encontrará más información en los manuales "MOVIKIT®" correspondientes. Durante un breve periodo de tiempo, es posible el funcionamiento sin acumulador con un acumulador cargado.

Por razones de seguridad, el acumulador debe descargarse previamente si la aplicación va a funcionar durante un periodo más largo (> una hora) sin acumulador.