Detección rápida de subtensión
Aquí se vigila la tensión en el lado A o B. La vigilancia se activa en un intervalo de 0.5 ms. Si esta vigilancia detecta una "Conexión a red", el bit correspondiente se ajusta en el parámetro "8809.24 Estado de la red".
El término "red" no debe equipararse generalmente a la red de alimentación de CA. Para el módulo de convertidor CC/CC MDE90A, el término se refiere a la alimentación de CC aplicada.
La detección rápida de subtensión puede ajustarse mediante los siguientes parámetros.
- Reacción de la unidad a una subtensión mediante el parámetro "8351.10"
- Sin reacción
- Aviso
- La unidad emite el fallo "E7.7 Subtensión lado A o lado B". El parámetro "8809.24 Estado de la red" no se ajusta.
- Bloqueo de la etapa de salida
- Con este ajuste, la unidad no emite ningún fallo, sino que pasa al estado "No preparada". Esto significa que la etapa de salida está bloqueada y el display muestra "00". El estado de la unidad se ajusta correspondientemente. Como causa para "No preparada" en el bit de estado "No preparado" – alimentación de red" se ajusta el bit "Modo standby de 24 V CC". En el parámetro "8809.24 Estado de la red", el marcador "Tensión de red activada" se ajusta a 0.
- Selección del lado de la etapa de salida a vigilar mediante el parámetro "8351.11"
- Ninguna
- Lado A
- Lado B
- Ambos (las tensiones en el lado A y en el lado B deben estar por debajo del límite ajustado)
- Nivel de tensión para la detección de una subtensión mediante el parámetro "8351.12"
- Si no se alcanza la tensión de CC en el lado A o en el lado B, dependiendo del ajuste del parámetro 8351.11, se interpreta como subtensión.
- Si no se alcanza este valor, la respuesta a la subtensión se ejecuta según el parámetro "8351.10".