快速欠压识别

在此处可监控驱动侧或者操作侧的电压。监控会以0.5 ms为间隔持续调用。如果该监控识别到“电源接通”,则会在参数“8809.24电源状态”中设置相应的位。

“电源”这个概念在这里不应笼统地等价于AC电源。对于DC/DC转换器模块MDE90A,这个概念指的是DC供电。

快速欠压识别可以通过下列参数进行设置。

  • 设备通过参数“8351.10”对欠压做出响应
    • 无反应
    • 警告
  • 设备报告故障“E7.7 驱动侧或者操作侧欠压”。 无法调整参数“8809.24电源状态”。
    • 输出级锁定
  • 对于该设置,设备不会报告任何故障,而是进入“未准备就绪”状态。这意味着会锁定输出级,并且显示屏会显示“00”。将相应调整设备状态。 作为“未准备就绪”的原因,会在状态位“未准备就绪 - 能量供应”中设置位“DC 24 V待机运行”。在参数“8809.24电源状态”中,会将标志“电源电压接通”设置为0。
  • 通过参数“8351.11”选择待监控的输出级侧
    • 驱动侧
    • 操作侧
    • 两侧(驱动侧和操作侧电压必须低于设置的极限)
  • 用于通过参数“8351.12”识别欠压的电压电平
  • 根据参数8351.11的设置,驱动侧或者操作侧DC电压过低会被视为欠压。
  • 如果低于该数值,则会根据参数“8351.10”进行对欠压的响应。