Control de la alimentación de red
Para el módulo de alimentación MDP92A, que tiene una conexión a la red de alimentación, se dispone de las funciones de control de la alimentación de red descritas en este apartado.
El módulo de convertidor CC/CC MDE90A no tiene conexión de CA, por lo que las funciones de control de la alimentación de red no están disponibles con esta unidad. Si el MDE90A está configurado como esclavo del bus del módulo, puede recibir la información sobre un fallo de fase del maestro del bus del módulo y reaccionar según su configuración.
Para que las tensiones de red se puedan medir correctamente, se debe ajustar correctamente la frecuencia de la red de alimentación conectada. Esto se lleva a cabo mediante el parámetro "8809.20 Frecuencia de red".
Las funciones de control de la alimentación de red se activan en un intervalo de 1 ms. Las funciones de vigilancia se refieren de forma general a la tensión de fase de la red.
Se vigilan y notifican los siguientes eventos:
- Fallo de fase de red
- En el estado de la unidad, el marcador de la fase que ha fallado en el estado de la red se establece en "0". El fallo de fase de red no es parametrizable. En caso de fallo de fase, se informa de ello y se ajusta el estado de la red en consecuencia.
- Fallo de red
- En el estado de la unidad, el marcador del estado de la red se establece en "0".
- Sobretensión de red
- Subtensión de red
Existen los siguientes valores de vigilancia:
- Parámetro "8809.21 Umbral de desconexión de red"
- Si todas las tensiones de fase superan este umbral, se detecta la "Conexión a red" y comienza a funcionar la vigilancia de la red. Si una de las tensiones de fase cae por debajo del valor ajustado, se inicia una promediación del nivel de 100 ms de cada tensión de fase. Si todas las tensiones de fase caen por debajo del valor ajustado durante la promediación del nivel, se detecta un fallo de red, se emite el correspondiente fallo "E6.2 Fallo de red" y el estado de la red se ajusta de acuerdo con el parámetro "8809.24". La vigilancia comienza desde el principio.
- Después de 100 ms, se sigue comprobando el valor medio mediante el parámetro "8809.23 Tensión de red mínima", tal como se describe a continuación, y eventualmente se emite el fallo "E6.4 Subtensión de red". Si no se detecta ningún fallo, la vigilancia comienza desde el principio a partir del punto que se detectó como "Conexión a red".
- Parámetro "8809.22 Tensión de red máxima"
- Si una de las tensiones de fase supera el valor ajustado aquí, la unidad emite el fallo "E06.3 Sobretensión de red".
- Parámetro "8809.23 Tensión de red mínima"
- Si se detecta "Conexión a red", se inicia la promediación de nivel de 100 ms. La promediación de nivel se inicia también cuando una de las tensiones de fase cae por debajo del valor ajustado aquí, y no sólo cuando no alcanza el parámetro "8809.21 Umbral de desconexión de red". Una vez finalizada la promediación, se comprueba si uno de los valores medios está por debajo de la tensión ajustada. En ese caso, se emite el fallo "E6.4 Subtensión de red" y el estado de la red se adapta correspondientemente con la ayuda del parámetro "8809.24".
- Si el "Funcionamiento stand-by 24 V CC" está activo, la vigilancia de CA no emite ningún fallo.
- Esto tiene validez sólo cuando la unidad arranca en el "Funcionamiento stand-by 24 V CC" o cuando se encuentra en ese estado. Véase también el capítulo Detección rápida de subtensión y Vigilancia del circuito intermedio.
- Esto significa que la unidad vuelve a este estado, por ejemplo, debido a un fallo de red, y el fallo de fase de la alimentación de red se emite correctamente. Después de resetear el fallo, la vigilancia no debe emitir fallos mientras las unidad se siga encontrando en "Funcionamiento stand-by 24 V CC". Por lo tanto, no se emite un fallo directamente si la red aún no está presente.