Monitoração da rede de alimentação
As funções da monitoração da rede de alimentação descritas nesta seção estão disponíveis para o módulo de rede MDP92A que possui uma conexão com a rede de alimentação.
O módulo de conversor CC/CC MDE90A não possui conexão CA, portanto as funções da monitoração da rede de alimentação não estão disponíveis com esta unidade. Se o MDE90A estiver configurado como escravo do modul bus, ele pode receber informações sobre isso do mestre do modul bus em caso de falta de fase e responder de acordo com sua configuração.
Para que as tensões de entrada sejam medidas corretamente, a frequência de rede da rede de alimentação conectada deve ser ajustada corretamente. Isso é feito através do parâmetro "Frequência de rede 8809.20".
As funções da monitoração da rede de alimentação são acessadas em um intervalo de 1 ms. As funções de monitoração sempre se referem à tensão do condutor externo da rede.
Os seguintes eventos são monitorados e relatados:
- Falha de fase da rede
- No estado da unidade, o marcador da fase com falha é definido como "0" no estado da rede. A falha de fase da rede não pode ser parametrizada. No caso de uma falta de fase, isso é relatado e o estado da rede é ajustado adequadamente.
- Falta de fase na alimentação
- No estado da unidade, todos os marcadores do estado da rede são definidos como "0".
- Sobretensão da entrada
- Subtensão da rede
Existem os seguintes valores limite de monitoração:
- Parâmetro "Limite de desligamento 8809.21"
- Se todas as tensões do condutor externo estiverem acima deste limite, a opção "Rede ligada" é reconhecida e a monitoração de rede começa a funcionar. Se uma das tensões do condutor externo cair abaixo do valor definido, inicia-se um cálculo do valor médio de 100 ms de cada tensão do condutor externo. Se todas as tensões do condutor externo caírem abaixo do valor definido durante este processo de cálculo do valor médio, uma falta de fase na alimentação é detectada e a irregularidade correspondente "E6.2 Falta de fase na alimentação" é relatado e o estado da rede é ajustado com o auxílio do parâmetro "8809.24". A monitoração recomeça.
- Após 100 ms, o valor médio é verificado usando o parâmetro "8809.23 Tensão mínima da rede" conforme descrito abaixo e a irregularidade "E6.4 Subtensão da rede" pode ser relatada. Se nenhuma irregularidade for detectada, a monitoração recomeça a partir do ponto em que "Rede LIGADA" foi detectada.
- Parâmetro "8809.22 Tensão de entrada máxima"
- Se uma das tensões do condutor externo exceder o valor ajustado aqui, a unidade relata a irregularidade "E06.3 Sobretensão de entrada".
- Parâmetro "8809.23 Tensão de entrada mínima"
- Se a opção "Rede LIGADA" for detectada, inicia-se o cálculo do valor médio de 100 ms. O cálculo do valor médio também começa quando uma das tensões do condutor externo cai abaixo do valor ajustado aqui e não apenas quando cai abaixo do parâmetro "8809.21 Limite de desligamento". Quando o cálculo de valor médio é concluído, é verificado se um dos valores médios está abaixo da tensão definida. Em caso afirmativo, a irregularidade "E6.4 Subtensão da rede" é relatado e o estado da rede é ajustado de acordo com o parâmetro "8809.24".
- Se o "modo de espera de 24 VCC" estiver ativo, a monitoração CA não relata nenhuma irregularidade.
- Isso só se aplica se a unidade iniciar diretamente no "modo de espera 24 VCC" ou estiver no estado. Consultar também o capítulo Detecção rápida de subtensão e Monitoramento de circuito intermediário.
- Isso significa que a unidade volta a esse estado, por ex., devido a uma falta de fase na alimentação, e a falha de rede é relatada corretamente. Após o reset da irregularidade, a monitoração não deve relatar nenhuma irregularidade enquanto a unidade ainda estiver no "modo de operação de espera 24 VCC". Portanto, uma irregularidade não é relatada diretamente se a rede ainda não estiver disponível.