Limitação de corrente de partida

Observar que para limitar a corrente de partida do módulo de rede MDP90A.. Para os tamanhos 1 e 1A, deve ser usada uma bobina de rede acima de um certo número de módulos de eixo.

Os módulos de eixo recebem um certo número de pontos dependendo do seu tamanho. Sem uma bobina de rede, apenas um certo número de pontos pode ser conectado ao módulo de rede.

As tabelas a seguir mostram o número permitido de pontos para operação do módulo de rede tamanho 1/1A sem bobina de rede, bem como o número de pontos atribuídos aos módulos de eixo.

Módulo de rede MDP90A..

Máximo de pontos permitidos

Tamanho 1

8

Tamanho 1A

Módulos de eixo único MDA90A..

Pontos

Tamanho 1

1

Tamanho 2

2

Módulos de eixo duplo MDD9.A..

Pontos

Tamanho 1

1

Tamanho 2

Exemplo

Módulo de rede
MDP90A..

Módulo de eixo

Pontos

Tamanho 1

2 × MDA90A.. Tamanho 2

2 × 2 = 4

1 × MDD9.A.. Tamanho 1

1 × 1 = 1

4 × MDA90A.. Tamanho 1

4 × 1 = 4

Total:

9