Limitación de corriente de entrada

Tenga en cuenta que para limitar la corriente de arranque en el módulo de alimentación MDP90A.., tamaño 1 y 1A, a partir de cierto número de módulos de eje, es necesario utilizar una reactancia de red.

A los módulos de eje se les ha asignado un número determinado de puntos en función de su tamaño. Sin reactancia de red solo se debe conectar un número determinado de puntos al módulo de alimentación.

Las siguientes tablas muestran el número de puntos admisibles para el funcionamiento del módulo de alimentación tamaño 1/1A sin reactancia de red, así como el número de puntos asignados para los módulos de eje.

Módulo de alimentación MDP90A..

Puntos máximos admisibles

Tamaño 1

8

Tamaño 1A

Módulos de un eje MDA90A..

Puntos

Tamaño 1

1

Tamaño 2

2

Módulos de eje doble MDD9.A..

Puntos

Tamaño 1

1

Tamaño 2

Ejemplo

Módulo de alimentación
MDP90A..

Módulo de eje

Puntos

Tamaño 1

2 × MDA90A.. Tamaño 2

2 × 2 = 4

1 × MDD9.A.. Tamaño 1

1 × 1 = 1

4 × MDA90A.. Tamaño 1

4 × 1 = 4

Suma:

9