Suma de las corrientes nominales del circuito intermedio de los módulos de eje conectados
La suma de las corrientes nominales del circuito intermedio de todos los módulos de eje conectados al módulo de alimentación no debe exceder del valor triple de la corriente nominal del circuito intermedio (300 % ICI_nom) del módulo de alimentación.
Módulo de alimentación | Corriente nominal del circuito intermedio | Suma máxima |
|---|---|---|
MDP90A-0100.. | 21 A | 63 A |
MDP90A-0250.. | 51 A | 153 A |
MDP90A-0500.. | 102 A | 306 A |
MDP90A-0750.. | 153 A | 459 A |
MDP90A-1100.. | 224 A | 672 A |