Soma das correntes nominais do circuito intermediário dos módulos de eixo conectados

A soma das correntes nominais do circuito intermediário de todos os módulos de eixo conectados ao módulo de rede não deve exceder 3 vezes a corrente nominal do circuito intermediário (300% IZK_nom) do módulo de rede.

Módulo de rede

Corrente nominal do circuito intermediário

Soma máxima
de todas as correntes nominais do circuito intermediário

MDP90A-0100..

21 A

63 A

MDP90A-0250..

51 A

153 A

MDP90A-0500..

102 A

306 A

MDP90A-0750..

153 A

459 A

MDP90A-1100..

224 A

672 A