浪涌电流限制
请注意,为了限制供电模块MDP90A..(规格1和1A)的浪涌电流,当轴模块数量达到一定数量时,必须使用电源扼流圈。
根据其规格为轴模块分配一定数量的点。如果不使用电源扼流圈,则只能将一定数量的点连接到供电模块上。
下表显示了在不使用电源扼流圈的情况下操作规格为1/1A的供电模块时的允许点数,以及分配给轴模块的点数。
供电模块MDP90A.. | 最大允许点数 |
|---|---|
规格1 | 8 |
规格1A |
单轴模块MDA90A.. | 点 |
|---|---|
规格1 | 1 |
规格2 | 2 |
双轴模块MDD9.A.. | 点 |
|---|---|
规格1 | 1 |
规格2 |
示例
供电模块 | 轴模块 | 点 |
|---|---|---|
规格1 | 2 × MDA90A.. 规格2 | 2 × 2 = 4 |
1 × MDD9.A..规格1 | 1 × 1 = 1 | |
4 × MDA90A..规格1 | 4 × 1 = 4 | |
总和: | 9 | |