Einschaltstrombegrenzung

Beachten Sie, dass zur Begrenzung des Einschaltstroms beim Versorgungsmodul MDP90A.. Baugröße 1 und 1A ab einer gewissen Anzahl von Achsmodulen eine Netzdrossel verwendet werden muss.

Den Achsmodulen ist in Abhängigkeit ihrer Baugröße eine bestimmte Punkteanzahl zugewiesen. Ohne Netzdrossel dürfen nur eine bestimmte Anzahl von Punkten an das Versorgungsmodul angeschlossen werden.

Die folgenden Tabellen zeigen die zulässige Punkteanzahl für den Betrieb des Versorgungsmoduls Baugröße 1/1A ohne Netzdrossel sowie die zugewiesene Punkteanzahl für die Achsmodule.

Versorgungsmodul MDP90A..

maximale zulässige Punkte

Baugröße 1

8

Baugröße 1A

Einachsmodule MDA90A..

Punkte

Baugröße 1

1

Baugröße 2

2

Doppelachsmodule MDD9.A..

Punkte

Baugröße 1

1

Baugröße 2

Beispiel

Versorgungsmodul
MDP90A..

Achsmodul

Punkte

Baugröße 1

2 × MDA90A.. Baugröße 2

2 × 2 = 4

1 × MDD9.A.. Baugröße 1

1 × 1 = 1

4 × MDA90A.. Baugröße 1

4 × 1 = 4

Summe:

9