Conexão do acumulador, rede CC

 

Unidade

MDE90A-....-500-X-S00

Tipo

0200

0750

Faixa da tensão de serviço

V

CC 0 – 800

Tensão máxima

V

CC 1000

Corrente nominal CC Inom

A

20

75

Corrente máxima CC Imáx

A

30 por 60 s

120 por 60 s

Capacidade de sobrecarga

150% durante 60 s
50% durante 120 s

160% durante 60 s
50% durante 120 s

Contatos da conexão X12

Conector

Contatos da conexão X13

Parafuso M6 × 16
máx. 35 mm2

Conexão PE

Parafuso M4 × 14

Parafuso M6 × 16