Conexão do circuito intermediário

 

Unidade

MDE90A-....-500-X-S00

Tipo

0200

0750

Tensão nominal do circuito intermediário VZK_nom

V

CC 560

Faixa ajustável da tensão do circuito intermediário

V

CC 0 – 800

Tensão máxima do circuito intermediário VZK_máx

V

CC 1000

Capacitância do circuito intermediário CZK

µF

105

Corrente nominal do circuito intermediário CC IZK_nom

A

20

75

Corrente máxima do circuito intermediário CC IZK_máx

A

30 por 60 s

120 por 60 s

Capacidade de sobrecarga

150% durante 60 s
50% durante 120 s

160% durante 60 s
50% durante 120 s

Relação de tensão

aleatório, 0 – 800 V em ambos os lados

Contatos da conexão X4

Trilhos de cobre, parafuso M6 × 16

Conexão PE

Trilhos de cobre, parafuso M6 × 16