Conexión del circuito intermedio

 

Unidad

MDE90A-....-500-X-S00

Modelo

0200

0750

Tensión nominal del circuito intermedio UCI_nom

V

560 CC

Rango ajustable de la tensión del circuito intermedio

V

0  – 800 CC

Tensión máxima del circuito intermedio UCI_máx

V

1000 CC

Capacitancia del circuito intermedio CCI

µF

105

Corriente nominal del circuito intermedio CC ICI_nom

A

20

75

Corriente máxima del circuito intermedio CC ICI_máx

A

30 durante 60 s

120 durante 60 s

Capacidad de sobrecarga

150 % durante 60 s
50 % durante 120 s

160 % durante 60 s
50 % durante 120 s

Relación de tensión

Indistinto, 0 – 800 V a ambos lados

Contactos de conexión X4

Raíles de cobre, tornillo M6 × 16

Conexión PE

Raíles de cobre, tornillo M6 × 16