Conexión de acumulador, red CC

 

Unidad

MDE90A-....-500-X-S00

Modelo

0200

0750

Rango de tensión de servicio

V

0 – 800 CC

Tensión máxima

V

1000 CC

Corriente nominal CC Inom

A

20

75

Corriente máxima CC Imáx

A

30 durante 60 s

120 durante 60 s

Capacidad de sobrecarga

150 % durante 60 s
50 % durante 120 s

160 % durante 60 s
50 % durante 120 s

Contactos de conexión X12

Conector enchufable

Contactos de conexión X13

Tornillo M6 × 16
máx. 35 mm2

Conexión PE

Tornillo M4 x 14

Tornillo M6 × 16