蓄能器连接,直流电网

 

单位

MDE90A-....-500-X-S00

型号

0200

0750

工作电压范围

V

DC 0 – 800

最大电压

V

DC 1000

额定电流DC I额定

A

20

75

最大电流DC I最大

A

30,持续60 s

120,持续60 s

过载容量

150 % (60 s)
50 % (120 s)

160 % (60 s)
50 % (120 s)

连接触点X12

插接头

连接触点X13

螺栓M6 × 16
最大35 mm2

PE连接

螺栓M4 × 14

螺栓M6 × 16