Speicheranschluss, DC-Netz
| Einheit | MDE90A-....-500-X-S00 | |
|---|---|---|---|
Typ | 0200 | 0750 | |
Betriebsspannungsbereich | V | DC 0 – 800 | |
maximale Spannung | V | DC 1000 | |
Nennstrom DC INenn | A | 20 | 75 |
maximaler Strom DC Imax | A | 30 für 60 s | 120 für 60 s |
Überlastfähigkeit | – | 150 % für 60 s | 160 % für 60 s |
Anschlusskontakte X12 | – | – | |
Anschlusskontakte X13 | – | – | Schraube M6 × 16 |
Anschluss PE | – | Schraube M4 × 14 | Schraube M6 × 16 |