Bremswiderstand
| Einheit | MDE90A-....-500-X-S00 | |
|---|---|---|---|
Typ | 0200 | 0750 | |
minimaler Bremswiderstandswert RBW_min | Ω | 47 | – |
maximale Leistung Brems-Chopper | kW | 150 % × PN | – |
mittlere generatorisch abführbare Leistung | kW | 150 % × PN | – |
Anschlusskontakte X12 | – | – | |
Anschluss PE | – | Schraube M4 × 14 | – |