Resistencia de frenado
| Unidad | MDE90A-....-500-X-S00 | |
|---|---|---|---|
Modelo | 0200 | 0750 | |
Valor mínimo de la resistencia de frenado RRFmín | Ω | 47 | – |
Potencia máxima del freno chopper | kW | 150 % × PN | – |
Potencia regenerativa media disipable | kW | 150 % × PN | – |
Contactos de conexión X12 | – | – | |
Conexión PE | – | Tornillo M4 x 14 | – |