Resistência de frenagem
| Unidade | MDE90A-....-500-X-S00 | |
|---|---|---|---|
Tipo | 0200 | 0750 | |
Valor mínimo da resistência de frenagem RBW_mín | Ω | 47 | – |
Potência máxima do chopper de frenagem | kW | 150 % × PN | – |
Potência média no modo gerador que pode ser dissipada | kW | 150 % × PN | – |
Contatos da conexão X12 | – | – | |
Conexão PE | – | Parafuso M4 × 14 | – |