直流侧接口

 

单位

MDE90A-....-500-X-S00

型号

0200

0750

直流侧额定电压U直流侧额定

V

DC 560

直流侧电压的可调范围

V

DC 0  – 800

最大直流侧电压U直流侧_最大

V

DC 1000

直流侧容量C直流侧

µF

105

直流侧额定电流DC I直流侧_额定

A

20

75

最大直流侧电流DC I直流侧最大

A

30,持续60 s

120,持续60 s

过载容量

150 % (60 s)
50 % (120 s)

160 % (60 s)
50 % (120 s)

电压比例

任意,0 ~ 800 V双侧

连接触点X4

铜导轨,M6 × 16螺栓

PE连接

铜导轨,M6 × 16螺栓