Conexão do circuito intermediário
Unidade
| MDP92A-....-503-4-S00 | ||
|---|---|---|---|
Tipo | 0100 | 0250 | |
Tensão nominal do circuito intermediário VZK_nom | V | CC 560 | |
Faixa ajustável da tensão do circuito intermediário | V | CC 0 – 800 | |
Tensão máxima do circuito intermediário VZK_máx | V | CC 1000 | |
Capacitância do circuito intermediário CZK | µF | 105 | 350 |
Corrente nominal do circuito intermediário CC IZK_nom | A | 20 | 50 |
Corrente máxima do circuito intermediário CC IZK_máx | A | 30 por 60 s | 80 por 60 s |
Capacidade de sobrecarga | – | 150% por 60 s 50% por 120 s | 160% por 60 s 50% por 120 s |
Contatos da conexão X4 | – | Trilhos de cobre, parafuso M6 × 16 | |
Contatos da conexão X4_B | – | – | Parafuso M6 × 16 |
Contatos da conexão X12 | – | – | |
Conexão PE | – | Trilhos de cobre, parafuso M6 × 16 | |