直流侧接口

单位

 

MDP92A-....-503-4-S00

型号

0100

0250

直流侧额定电压U直流侧额定

V

DC 560

直流侧电压的可调范围

V

DC 0 – 800

最大直流侧电压U直流侧_最大

V

DC 1000

直流侧容量C直流侧

µF

105

350

直流侧额定电流DC I直流侧_额定

A

20

50

最大直流侧电流DC I直流侧最大

A

30,持续60 s

80,持续60 s

过载容量

150 %,持续60 s

50 %,持续120 s

160 %,持续60 s

50 %,持续120 s

连接触点X4

铜导轨,M6 × 16螺栓

连接触点X4_B

螺栓M6 × 16
最大35 mm2

连接触点X12

插接头

PE连接

铜导轨,M6 × 16螺栓