Zwischenkreisanschluss

Einheit

 

MDP92A-....-503-4-S00

Typ

0100

0250

Zwischenkreis-Nennspannung UZK_nenn

V

DC 560

stellbarer Bereich der Zwischenkreisspannung

V

DC 0 – 800

maximale Zwischenkreisspannung UZK_max

V

DC 1000

Zwischenkreiskapazität CZK

µF

105

350

Zwischenkreis-Nennstrom DC IZK_nenn

A

20

50

maximaler Zwischenkreisstrom DC IZK_max

A

30 für 60 s

80 für 60 s

Überlastfähigkeit

150 % für 60 s

50 % für 120 s

160 % für 60 s

50 % für 120 s

Anschlusskontakte X4

Kupferschienen, Schraube M6 × 16

Anschlusskontakte X4_B

Schraube M6 × 16
max. 35 mm2

Anschlusskontakte X12

Steckverbinder

Anschluss PE

Kupferschienen, Schraube M6 × 16