Conexión del circuito intermedio
Unidad
| MDP92A-....-503-4-S00 | ||
|---|---|---|---|
Modelo | 0100 | 0250 | |
Tensión nominal del circuito intermedio UCI_nom | V | 560 CC | |
Rango ajustable de la tensión del circuito intermedio | V | 0 – 800 CC | |
Tensión máxima del circuito intermedio UCI_máx | V | 1000 CC | |
Capacitancia del circuito intermedio CCI | µF | 105 | 350 |
Corriente nominal del circuito intermedio CC ICI_nom | A | 20 | 50 |
Corriente máxima del circuito intermedio CC ICI_máx | A | 30 durante 60 s | 80 durante 60 s |
Capacidad de sobrecarga | – | 150 % durante 60 s 50 % durante 120 s | 160 % durante 60 s 50 % durante 120 s |
Contactos de conexión X4 | – | Raíles de cobre, tornillo M6 × 16 | |
Contactos de conexión X4_B | – | – | Tornillo M6 × 16 |
Contactos de conexión X12 | – | – | |
Conexión PE | – | Raíles de cobre, tornillo M6 × 16 | |