Entrada
Unidad | MDP92A-....-503-4-S00 | ||
|---|---|---|---|
Modelo | 0100 | 0250 | |
Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured | V | 3 × 200 – 500 CA | |
Corriente nominal CA Ired | A | 16 | 40 |
Potencia nominal PN | kW | 10 | 25 |
Potencia máxima con UN | kW | 15 | 40 |
Frecuencia de red fred | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |
Contactos de conexión X1 | – | ||
Conexión PE | – | Tornillo M4 × 14 | Tornillo M6 × 16 |