Entrada
Unidade | MDP92A-....-503-4-S00 | ||
|---|---|---|---|
Tipo | 0100 | 0250 | |
Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede | V | 3 × CA 200 – 500 | |
Corrente nominal CA Irede | A | 16 | 40 |
Potência nominal PN | kW | 10 | 25 |
Potência máxima em VN | kW | 15 | 40 |
Frequência de rede frede | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |
Contatos da conexão X1 | – | ||
Conexão PE | – | Parafuso M4 × 14 | Parafuso M6 × 16 |