输入端

单位

MDP92A-....-503-4-S00

型号

0100

0250

电源额定电压(根据EN 50160标准)U电源

V

3 × AC 200 – 500

额定电流AC I电源

A

16

40

额定功率P额定

kW

10

25

U额定时的最大功率

kW

15

40

电源频率f电源

Hz

50 – 60 ± 5 %

连接触点X1

插接头

PE连接

螺栓M4 × 14

螺栓M6 × 16