Eingang

Einheit

MDP92A-....-503-4-S00

Typ

0100

0250

Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz

V

3 × AC 200 – 500

Nennstrom AC INetz

A

16

40

Nennleistung PN

kW

10

25

maximale Leistung bei UN

kW

15

40

Netzfrequenz fNetz

Hz

50 – 60 ± 5 %

Anschlusskontakte X1

Steckverbinder

Anschluss PE

Schraube M4 × 14

Schraube M6 × 16