Freno chopper y resistencia de frenado

 

Unidad

MDP92A-...-503-4-S00

Modelo

0100

0250

Valor mínimo de la resistencia de frenado RRFmín

Ω

47

10

Potencia máxima del freno chopper

kW

150 % × PN

300 % × PN

Potencia regenerativa media disipable

kW

150 % × PN

300 % × PN

Contactos de conexión X1/X12

Conector enchufable

Conexión PE

Tornillo M4 × 14

Tornillo M6 × 16