Brems-Chopper und Bremswiderstand

 

Einheit

MDP92A-...-503-4-S00

Typ

0100

0250

minimaler Bremswiderstandswert RBW_min

Ω

47

10

maximale Leistung Brems-Chopper

kW

150 % × PN

300 % × PN

mittlere generatorisch abführbare Leistung

kW

150 % × PN

300 % × PN

Anschlusskontakte X1/X12

Steckverbinder

Anschluss PE

Schraube M4 × 14

Schraube M6 × 16