Chopper de frenagem e resistência de frenagem
| Unidade | MDP92A-...-503-4-S00 | |
|---|---|---|---|
Tipo | 0100 | 0250 | |
Valor mínimo da resistência de frenagem RBW_mín | Ω | 47 | 10 |
Potência máxima do chopper de frenagem | kW | 150 % × PN | 300 % × PN |
Potência média no modo gerador que pode ser dissipada | kW | 150 % × PN | 300 % × PN |
Contatos da conexão X1/X12 | – | ||
Conexão PE | – | Parafuso M4 × 14 | Parafuso M6 × 16 |