Módulo de rede com alimentação e recuperação de energia MDR90/91B..
MDR90/91B.. | |
|---|---|
| O módulo de rede com alimentação e recuperação de energia retifica a tensão de entrada e fornece a tensão do circuito intermediário aos módulos conectados. A energia regenerativa é realimentada na rede de alimentação. Opcionalmente, a energia pode ser dissipada usando uma resistência de frenagem se a rede de alimentação não puder absorver energia, por exemplo, durante uma operação temporária em uma fonte de alimentação de emergência. Devido à escolha favorável da capacitância do circuito intermediário e da indutância da bobina de rede, o módulo é muito tolerante a redes de alimentação longas. O módulo de rede com alimentação e recuperação de energia está disponível em uma versão senoidal com tensão do circuito intermediário aumentada regulada e máxima compatibilidade com a rede ou em uma versão em forma de bloco com pouca necessidade de espaço e alto rendimento. Características:
Senoidal:
Em forma de bloco:
|