Módulo de alimentación regenerativo MDR90/91B..

MDR90/91B..

El módulo de alimentación regenerativo rectifica la tensión de red y alimenta los módulos conectados con la tensión del circuito intermedio. La energía regenerativa se retroalimenta a la red de alimentación. Opcionalmente, con una resistencia de frenado se puede disipar energía en el caso de que la red de alimentación no sea capaz de absorber energía, p. ej. ante un funcionamiento temporal con un suministro de corriente de emergencia. Gracias a la ventajosa elección de la capacitancia del circuito intermedio y la inductancia de la reactancia de red, el módulo resulta muy tolerante a cables de alimentación de gran longitud.

El módulo de alimentación regenerativo está disponible en diseño senoidal, con tensión del circuito intermedio elevada regulada y máxima compatibilidad de red, o bien en diseño en forma de bloque, que ocupa poco espacio y ofrece una alta rentabilidad.

Propiedades:

  • Potencia nominal: 50, 75 kW
  • Conexión en paralelo: máximo 2 módulos
  • Tensión nominal: 3 × 380 – 500 V CA
  • Capacidad de sobrecarga: 250 % durante 1 s
  • Comunicación: Bus de módulo maestro o esclavo, EtherCAT®/SBusPLUS

Senoidal:

  • Tensión nominal del circuito intermedio a 3 × 400 V CA: 750 V CC
  • Factor de potencia: 1

Forma de bloque:

  • Tensión nominal del circuito intermedio a 3 × 400 V CA: 560 V CC
  • Factor de potencia: > 0.75