配馈电单元和再生能量单元MDR90/91B..的供电模块

MDR90/91B..

配馈电单元和再生能量单元的供电模块可对电源电压进行整流,并为所连接的模块提供直流侧电压。再生能量将重新回到供电网络中。当供电网络无法吸收能量时(例如临时接入应急电源时),可选配制动电阻进行能量消耗。通过合理选择直流侧容量和电源扼流圈的电感值,该模块对较长的电源线具有良好的适应性。

配馈电单元和再生能量单元的供电模块可提供两种设计:正弦形设计拥有可受控升高的直流侧电压及最高的电网兼容性;方形设计则结构紧凑且具备高经济性。

特性:

  • 额定功率:50、75 kW
  • 并联:最多2个模块
  • 额定电压:3 × AC 380 – 500 V
  • 过载容量:250 %,持续1 s
  • 通讯:模块总线主站或从站,EtherCAT®/SBusPLUS

正弦形:

  • 3 × AC 400 V时的直流侧额定电压:DC 750 V
  • 功率因数: 1

方形:

  • 3 × AC 400 V时的直流侧额定电压:DC 560 V
  • 功率因数:> 0.75