供电模块配整流块MDP90A..

MDP90A..

配整流块的供电模块可对电源电压进行整流,并为所连接的模块提供直流侧电压。再生能量利用制动电阻进行耗散。

供电模块MDP90A-....-C00配有集成制动电阻和集成蓄能器。蓄能器可储存高达250 Ws的能量,并在需要时再次供给耗电器使用。由于集成了制动电阻,因此可根据应用情况省去额外的外部制动电阻。

特性:

  • 额定功率:10、25、50、75、110 kW
  • 额定电压: 3 × AC 380 – 500 V
  • 3 × AC 400 V时的直流侧额定电压:DC 560 V
  • 过载容量:250 %,持续1 s
  • 通讯:模块总线主站