Módulo de alimentación con rectificador MDP90A..
MDP90A.. | |
|---|---|
| El módulo de alimentación con rectificador rectifica la tensión de red y alimenta los módulos conectados con la tensión del circuito intermedio. La energía regenerativa se disipa con una resistencia de frenado. El módulo de alimentación MDP90A-...-C00 tiene una resistencia de frenado y un acumulador de energía integrados. El acumulador de energía puede almacenar energía de hasta 250 Ws y volver a ponerla a disposición cuando sea necesario. Gracias a la resistencia de frenado integrada, se puede prescindir de una resistencia de frenado externa adicional dependiendo de la aplicación. Propiedades:
|