Módulo de rede com retificador MDP90A..
MDP90A.. | |
|---|---|
| O módulo de rede com retificador retifica a tensão de entrada e fornece a tensão do circuito intermediário aos módulos conectados. A energia regenerativa é dissipada com uma resistência de frenagem. O módulo de rede MDP90A-....-C00 possui uma resistência de frenagem e um acumulador de energia integrados. O acumulador de energia pode armazenar energia de até 250 Ws e disponibilizá-la novamente quando necessário. Dependendo da aplicação, uma resistência de frenagem externa adicional pode ser omitida graças à resistência de frenagem integrada. Características:
|