Versorgungsmodul mit Ein- und Rückspeisung MDR90/91B..

MDR90/91B..

Das Versorgungsmodul mit Ein- und Rückspeisung richtet die Netzspannung gleich und versorgt die angeschlossenen Module mit Zwischenkreisspannung. Generatorische Energie wird in das Versorgungsnetz zurückgespeist. Optional kann mit einem Bremswiderstand Energie abgeführt werden, falls das Versorgungsnetz keine Energie aufnehmen kann, z. B. bei einem temporären Betrieb an einer Notstromversorgung. Durch die günstige Wahl von Zwischenkreiskapazität und Induktivität der Netzdrossel ist das Modul sehr tolerant gegen lange Netzzuleitungen.

Das Versorgungsmodul mit Ein- und Rückspeisung ist in einer sinusförmigen Ausführung mit geregelter erhöhter Zwischenkreisspannung und maximaler Netzverträglichkeit verfügbar oder in einer blockförmigen Ausführung mit geringem Platzbedarf und hoher Wirtschaftlichkeit.

Eigenschaften:

  • Nennleistung: 50, 75 kW
  • Parallelschaltung: maximal 2 Module
  • Nennspannung: 3 × AC 380 – 500 V
  • Überlastfähigkeit: 250 % für 1 s
  • Kommunikation: Modulbus Master oder Slave, EtherCAT®/SBusPLUS

Sinusförmig:

  • Zwischenkreis-Nennspannung bei 3 × AC 400 V: DC 750 V
  • Leistungsfaktor: 1

Blockförmig:

  • Zwischenkreis-Nennspannung bei 3 × AC 400 V: DC 560 V
  • Leistungsfaktor: > 0.75