Módulo de filtro MDF90B..

MDF90B..

El módulo de filtro se emplea junto con el módulo de alimentación regenerativo senoidal. Filtra las interferencias mediante tensiones pulsadas y genera una entrada y una salida de corriente senoidales.

Propiedades:

  • Potencia nominal: 50, 75 kW
  • Tensión nominal: 3 × 380 – 500 V CA
  • Capacidad de sobrecarga: 250 % durante 1 s