Módulo de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada MDP92A..

MDP92A..

El módulo de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada rectifica la tensión de red y regula la tensión del circuito intermedio mediante un módulo de convertidor CC/CC integrado. La regulación de tensión permite regular el consumo de potencia de la red de suministro. Con ello se permite la conexión de grandes capacitancias, como p. ej. el acumulador de energía, directamente al circuito intermedio.

Propiedades:

  • Potencia nominal: 10, 25 kW
  • Conexión en paralelo: máximo 3 módulos,
    en MDP92A-0100..: máximo 2 módulos
  • Tensión nominal: 3 × 200 – 500 V CA
  • Tensión nominal del circuito intermedio configurable: 0 – 800 V CC
  • Capacidad de sobrecarga: hasta un 160 % durante 60 s
  • Comunicación: Bus de módulo maestro o esclavo, EtherCAT®/SBusPLUS